Rail De Guidage
palier fixe
acier
- Pour l'absorption de forces radiales et axiales
- Rails à paliers libres servant de paliers de support pour les couples existants en combinaison avec les rails à paliers fixes
- Compensation des défauts de parallélisme et des tolérances
- Rails disponibles avec palier fixe ou flottant
40,11 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail De Guidage
Taille
20
Finition 1
palier fixe
Matériau du corps de base
acier
L=Longueur
800
A
7
A1
2,5
B1
19,2
C
2
D
4,5
E
6,9
H
10,2
R
3
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Rails de guidage à galets croisés. Le rail pour palier fixe absorbe en grande partie les charges radiales. Le rail pour palier flottant sert à l'absorption de charges radiales et d'appui. En association avec le palier fixe, le palier flottant permet de compenser les défauts d'alignement et les jeux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.