Chariot De Guidage À Rouleaux
acier
- Forme compacte
- Insensible aux impuretés grâce aux voies de roulement
- internes
- Fonctionnement silencieux
128,17 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chariot De Guidage À Rouleaux
Taille
18
Matériau du corps de base
acier
C=C dynamique N
1530
L=Longueur
78
A1
52
A2
20
B
16
B1
18
B2
17
C0Y (N)
820
C0Z (N)
260
D
M05
E
9
E1
25
H
16,5
H1
7,2
L1
70
Mx (Nm)
1,5
My (Nm)
4,7
Mz (Nm)
8,2
Description
Matière
Corps du chariot en acier.
Racleurs en plastique/feutre.
Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc.
Rouleaux en acier 1.3505.
Racleurs en plastique/feutre.
Lèvres d'étanchéité longitudinales en caoutchouc.
Rouleaux en acier 1.3505.
Finition
Corps du chariot zingué.
Nota
Chariots de guidage à rouleaux avec paliers à rouleaux à lubrification permanente et racleurs assurant la lubrification du système pendant le déplacement.
En déplaçant simplement le rouleau excentrique central, le chariot de guidage à rouleaux peut être réglé sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée sur le rail.
Vitesses de déplacement élevées allant jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapides et plus silencieux que les systèmes avec circuit à billes).
Les racleurs sont pourvus de feutre imbibé d'huile. Ce feutre est en contact permanent avec la voie de roulement afin d'assurer une lubrification parfaite. Les feutres peuvent être remplis à l'aide d'un huileur au niveau des points de graissage situés à l'avant.
En déplaçant simplement le rouleau excentrique central, le chariot de guidage à rouleaux peut être réglé sans jeu ou avec la précontrainte souhaitée sur le rail.
Vitesses de déplacement élevées allant jusqu'à 7 m/s et extrêmement silencieux (plus rapides et plus silencieux que les systèmes avec circuit à billes).
Les racleurs sont pourvus de feutre imbibé d'huile. Ce feutre est en contact permanent avec la voie de roulement afin d'assurer une lubrification parfaite. Les feutres peuvent être remplis à l'aide d'un huileur au niveau des points de graissage situés à l'avant.
Sur demande
Chariot de guidage avec 4 ou 5 rouleaux.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.