FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension integrale
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
16
Fp=Résistance à la charge par
15
H=Hauteur
20
L=Longueur
150
S=Course
156
A
20
A3
95
A4
110
A5
15
MM3509
DZ2431-0015
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 1,8 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Faible hauteur de la glissière
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté