{"product":{"productId":"agid.24173","price":44.99,"name":"GLISSIÉRE TÉLESCOPIQUE L=305 9,5X35,3,EXTENSION PARTIELLE DES DE S=221,5,Fp=35, ACIER ZINGUE, MONTAGE EN APPUI,1 PIÈCE = 1 PAIRE"},"currency":"EUR"}
Glissiéres télescopiques à billes
extension partielle des deux côtés
acier
zingué
- Extension dans les deux sens
- Fonctionnement aisé
- Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact
Unité de vente
44,99 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension partielle des deux côtés
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
9,5
Fp=Résistance à la charge par
35
H=Hauteur
35,3
L=Longueur
305
S=Course
221,5
A
28,9
A1
111
A3
136,4
A4
247,7
A5
276,1
MM3509
DZ2002-0012-2
Montage
montage en appui
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle des deux côtés, la course est inférieure à la longueur du rail. Elles constituent une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement et une stabilité latérale élevée. Enclenchement en position centrale. Les raccords vissés latéraux de la glissière intérieure sont remplacés par des équerres d'appui. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 50 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Extension dans les deux sens
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.