FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension partielle
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
12,7
Fp=Résistance à la charge par
12
H=Hauteur
26,3
L=Longueur
150
S=Course
147,5
A
26
A1
78
MM3509
DZ2601-0015
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Faible hauteur de la glissière
Coulissage aisé
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour 21334-10-0300 non présent
2) Trou de fixation pour 21334-10-0400 présent
3) Trou de fixation pour 21334-10-0400 non présent
4) Trou de fixation pour 21334-10-0150 non présent
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté