{"product":{"productId":"agid.24494","price":53.03,"name":"GLISSIÉRE TÉLESCOPIQUE L=305 9,5X35,3,EXTENSION PARTIELLE S=227, Fp=50, ACIERZINGUE, MONTAGE LATÉRAL, 1 PIÈCE = 1PAIRE"},"currency":"EUR"}
Glissiéres télescopiques à billes
extension partielle
acier
zingué
- Conviennent pour le montage à plat
- Fonctionnement aisé
- Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact
Unité de vente
53,03 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension partielle
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
9,5
Fp=Résistance à la charge par
50
H=Hauteur
35,3
L=Longueur
305
S=Course
227
A
15,9
A2
149,2
A3
260,3
A4
273
A6
152,4
A7
254
MM3509
DZ0201-0012
Montage
montage latéral
PL 19" TECHNIK
TRUE
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes en acier.
Billes trempées.
Cage à billes en acier.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension.
Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +110 °C.
Avantages
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.