Glissiéres Télescopiques À Billes
extension partielle
acier
zingué
- Enclenchement en position ouverte et fermée
- Déconnexion frontale
- Fonctionnement aisé
Unité de vente
20,02 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres Télescopiques À Billes
Forme
A
Finition 1
extension partielle
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
12,7
Fp1=Résistance à la charge pai
50
Fp2=Résistance à la charge pai
35
H=Hauteur
35
L=Longueur
250
S=Course
163
A
35
A10
192
A5
96
MM3509
DZ2132-0025
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Type de forme
enclenchement en position fermée
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme B :
Avec enclenchement en position ouverte.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Forme B :
Avec enclenchement en position ouverte.
Avantages
Enclenchement en position ouverte et fermée
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Indication de dessin
1) Trou de fixation pour 21334-30-10250 et 21334-30-20250 non présent
Accessory
Équerres de montage en acier pour glissières télescopiques 21335-80
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.