Glissiéres Télescopiques À Billes
super extension
acier
zingué
- Enclenchement en position fermée
- Conviennent pour le montage à plat
- Fonctionnement aisé
Unité de vente
48,51 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres Télescopiques À Billes
Finition 1
super extension
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
12,7
Fp=Résistance à la charge par
68
H=Hauteur
50,8
L=Longueur
305
S=Course
330
A
16
A2
162,1
A3
209,5
A4
235
A5
260,3
A6
222,2
MM3509
DZ3301-0012-2
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Éléments de fixation inclus.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.