FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension integrale
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
19,1
Fp1=Résistance à la charge pai
65
Fp2=Résistance à la charge pai
50
H=Hauteur
35,3
L=Longueur
300
S=Course
304,5
A
26
A2
192
A3
224
A4
18
A5
32
A8
224
MM3509
DS0330-0030
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire

Description

Matière

Glissières en inox 1.4301.

Cages à billes en inox 1.4301.

Billes en inox 1.4034.

Finition
Glissières polies.
Cages à billes polies.
Billes polies.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est similaire à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Enclenchement en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.

La capacité de charge est inférieure de 75 % en cas de montage à plat.

La hauteur de la tête des vis de fixation ne doit pas dépasser 2,5 mm, sinon il existe un risque de collision avec d'autres parties de la glissière.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Conviennent pour le montage à plat
Coulissage aisé
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté