FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Finition 1
extension integrale
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
17,5
Fp2=Résistance à la charge pai
45
H=Hauteur
54
L=Longueur
400
S=Course
400,2
A
26
A1
160
A2
192
A5
128
A6
160
A7
288
MM3509
DZ5417-0040EC
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire

Description

Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. L'amortisseur permet d'amortir les glissières télescopiques à la fermeture et de leur faire atteindre automatiquement la position de butée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 80 000 cycles.

Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Plage de température
+10 °C jusqu’à +40 °C.
Avantages
Soft close
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté