Glissiéres Télescopiques À Billes
extension integrale
acier
zingué
- Déconnexion frontale
- Fonctionnement aisé
- Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact
Unité de vente
75,19 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres Télescopiques À Billes
Finition 1
extension integrale
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
19,1
Fp=Résistance à la charge par
90
H=Hauteur
53,1
L=Longueur
305
S=Course
305
A
46,4
A11
225,5
A2
135,4
A3
179,1
A4
204,5
A5
229,9
A8
228,6
MM3509
DZ3657-0012-2
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Éléments de fixation inclus.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec extension intégrale, la course est à peu près égale à la longueur du rail, ce qui garantit plus de confort et d'accessibilité. Le tiroir peut être facilement retiré et séparé du rail de guidage en actionnant le levier de déblocage. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées font référence à la valeur maximale pour 10 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Conviennent pour un espacement des glissières jusqu'à 1 000 mm.
Avantages
Déconnexion frontale
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.