Glissiéres Télescopiques À Billes
super extension
acier
zingué
- Enclenchement en position fermée
- Fonctionnement aisé
- Stabilité latérale élevée grâce au guidage exact
Unité de vente
79,03 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres Télescopiques À Billes
Finition 1
super extension
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
19,1
Fp1=Résistance à la charge pai
130
Fp2=Résistance à la charge pai
120
H=Hauteur
53,1
L=Longueur
300
S=Course
323,5
A
26
A4
192
A5
224
MM3509
DZ5321-0030
Montage
montage latéral
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Glissières en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Cage à billes en acier.
Billes en acier.
Finition
Glissières zinguées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Remarque
Vendues par paire.
Nota
Pour les glissières télescopiques avec super extension, la course est supérieure à la longueur du rail. Enclenchement en position fermée. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées sur chant avec utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les capacités de charge indiquées ont été déterminées avec un espacement des glissières de 450 mm et font référence à la valeur maximale pour 10 000 ou 80 000 cycles.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Ne conviennent pas pour le montage à plat.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.
Avantages
Enclenchement en position fermée
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Coulissage aisé
Stabilité latérale élevée grâce au guidage précis
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.