Équerre de montage
acier
zingué
- Pour le montage au sol
- Pour le montage sur plate-forme
- Pour le montage latéral
Unité de vente
9,55 € / Pcs.
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Équerre de montage
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
B=Largeur
14,7
H=Hauteur
35,7
L=Longueur
346,7
A
55,1
A1
114,4
A2
236,5
A3
150
A4
300
MM3509
DZ63335-2
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
Description
Matière
Équerres de montage en acier.
Finition
Équerres de montage zinguées.
Remarque
Vendus par paire.
Éléments de fixation inclus.
Éléments de fixation inclus.
Nota
En option pour le montage au sol, le montage sur plate-forme ou le montage latéral.
Accessory
21334-15 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension intégrale, portance jusqu'à 50 kg
21334-30 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg.
21334-30 Glissières télescopiques en acier pour montage latéral, extension partielle, portance jusqu'à 50 kg.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.