{"product":{"productId":"agid.17304","price":232.1,"name":"GLISSIÉRE TÉLESCOPIQUE T. 28 210X28X26,ACIER À ROULEMENT, S=232"},"currency":"EUR"}
Glissiéres télescopiques à billes
acier à roulement
- Rail télescopique comprenant deux rails de guidage et deux chariots
- Courses jusqu'à 966 mm
- Charges jusqu'à 1 331 N
- Protection des cages à billes ouvertes contre les impuretés
- Bandes de roulement et billes trempées
Unité de vente
232,10 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres télescopiques à billes
Taille
28
Matériau du corps de base
acier à roulement
B=Largeur
28
D=Pour vis
M05
H=Hauteur
26
L=Longueur
210
N=Nombre de perçages
3
S=Course
232
C0Y (N)
432
C0Z (N)
302
R
1
Description
Matière
Rail et chariot en acier à roulement.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Billes en acier à roulement.
Cage à billes en acier.
Finition
Rail, chariot et cage à billes zingués.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Voies de roulement trempées par induction.
Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Rail télescopique comprenant deux rails de guidage servant d'élément fixe et d'élément mobile et deux chariots qui, reliés entre eux, constituent l'élément intermédiaire. Cette disposition protège bien les cages à billes ouvertes des impuretés. La course maximale est supérieure à la longueur du rail télescopique en position rétractée. Préférer une position de montage horizontale. Pour le montage, il est nécessaire de retirer la vis d'arrêt du rail pour accéder à tous les trous de fixation et de la replacer ensuite. Une fois la vis d'arrêt retirée, la course peut s'effectuer des deux côtés.
Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.
Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.
La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.
Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Les butées à vis internes servent de limites à la cage. Pour un système soumis à des contraintes, prévoir des butées à vis externes.
Pour le montage du rail, utiliser des vis à tête fraisée selon DIN EN ISO 10642 de classe de résistance 10.9.
La vitesse maximale de déplacement est de 0,8 m/s.
Température d'utilisation de -30 °C à +170 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.