Glissiéres Télescopiques À Billes
acier à roulement
- Extension partielle composée d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile
- Courses jusqu'à 323 mm
- Charges jusqu'à 7 411 N
- Forme compacte et simple
- Bandes de roulement et billes trempées
134,58 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Glissiéres Télescopiques À Billes
Taille
28
Matériau du corps de base
acier à roulement
B=Largeur
28
H=Hauteur
13
L=Longueur
290
N=Nombre de perçages
4
S=Course
148
B1
15
C0Y (N)
1934
C0Z (N)
1345
D
M05
D1
M05
H1
12,25
H2
7,5
L max.
1170
Mx (Nm)
39,6
My (Nm)
132
Mz (Nm)
188
R
1
Description
Matière
Rail et chariot en acier à roulement. Billes : acier à roulement.
Finition
Rail et chariot zingués. Voies de roulement trempées par induction. Billes trempées.
Remarque
Vendues à l'unité.
Nota
Rail télescopique se composant d'un rail de guidage fixe et d'un chariot mobile. Le chariot peut avancer d'un côté d'un peu plus de la moitié de la longueur du rail (course S). En retirant la vis d'arrêt, l'extension partielle de la course S est possible des deux côtés. La course totale s'élève ainsi à 2 fois la course S.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.
Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Cette construction compacte et simple permet une très grande capacité de charge.
La vitesse de déplacement maximale s'élève à 0,8 m/s.
Résiste à des températures de -30 °C à +170 °C.
Sur demande
Autres longueurs (dimensions de la grille 80 mm). Taille 28 jusqu'à 1170 mm au maximum. Taille 35 jusqu'à 1490 mm au maximum. Taille 43 jusqu'à 1970 mm au maximum.
Indication de dessin
1) Pour vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642
2) Vis d'arrêt
2) Vis d'arrêt
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.