Chariot De Guidage
compact
acier de traitement
- Absorption de charges dans toutes les directions
- Avec guidage à billes sans précontrainte
- Charge de base dynamique jusqu'à 15 950 N
- Joint de finition des deux côtés
76,89 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chariot De Guidage
Taille
15
Finition 1
compact
Finition 2
version courte
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
acier à roulement
B1=Largeur
34
E=Trou de graissage
Ø3
L3=Longueur
47,6
T1=Capacité de charge dyn. N
3900
T2=Capacité de charge statique
7250
A
26
B
15
E
9,5
E1
4,3
E2
5
H
14
H1
24
H2
4,6
L4
21,6
M
M04
Mx (Nm)
40
My (Nm)
28
Mz (Nm)
28
T
5,6
Description
Matière
Corps : acier de traitement. Billes : acier à roulement. Pièces de renvoi en plastique.
Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage compact court équipé d‘un guidage à billes en fonction de la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Finition en profilé avec quatre rangées de bille. Les voies de roulement des rails en profilé sont disposées sous un angle de 45° ce qui permet de supporter des charges venant de toutes les directions.
Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.
Température d'utilisation en continu 80 °C max.
Valeurs dynamiques élevées : v = 5 m/s.
Température d'utilisation en continu 80 °C max.
Sur demande
Différentes classes de précision et de précontrainte sont disponibles.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.