Chariot De Guidage
standard
acier inoxydable
- Absorption de charges dans toutes les directions
- Avec guidage à billes sans précontrainte
- Charge de base dynamique jusqu'à 4 410 N
- Joint de finition des deux côtés
59,38 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Chariot De Guidage
Taille
7
Finition 1
standard
Finition 2
mini
Matériau du corps de base
acier inoxydable
B1=Largeur
17
L3=Longueur
23,5
T1=Capacité de charge dyn. N
880
T2=Capacité de charge statique
1370
A
12
A1
8
B
7
E
5
H
4,7
H1
8
H2
1,5
L4
13,5
M
M02
Mx (Nm)
5,1
My (Nm)
2,55
Mz (Nm)
2,55
T
2,5
Typ
standard
Description
Matière
Corps : Inox 1.4034.
Billes : Inox 1.4034.
Pièces de renvoi en plastique.
Finition
Naturel.
Nota
Chariot de guidage miniature standard à guidage par recirculation de billes selon la précision N sans précontrainte (Z0). Joint d‘étanchéité des deux côtés. Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions. Accélération max. : 80 m/s². Vitesse de déplacement max. : 3 m/s. Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C.
Attention
Utiliser systématiquement le rail de guidage correspondant ; dans le cas contraire, le maintien des billes dans le chariot n'est pas garanti.
Indication de dessin
1) Bord de butée rectifié
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.