Rail De Guidage
acier inoxydable
naturel
- Absorption de charges dans toutes les directions
- Bandes de roulement rectifiées et trempées
- Possibilité d'assembler les rails
132,24 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rail De Guidage
Taille
7
Finition 2
mini
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
naturel
Code acier
1.4034
B=Largeur
7
H=Hauteur
4,7
L1=Entraxe des alésages du bor
7,5
L=Longueur
240
D
2,4
D1
4,2
L max.
240
L2
15
T
2,3
Description
Matière
Inox 1.4034.
Finition
Naturel.
Trempé 52 HRC.
Trempé 52 HRC.
Nota
Rails de guidage profilés à fixation par le haut. Les rails de guidage profilés miniatures sont disponibles en quatre tailles, permettant le montage d'un ou de plusieurs chariots de guidage. Système à recirculation de billes à 4 points de contact à 45° et 2 circuits de billes par chariot, permettant de supporter uniformément les charges dans toutes les directions. Accélération max. : 80 m/s². Vitesse de déplacement max. : 3 m/s. Résiste à des températures de -20 °C à +80 °C. L'assemblage des rails n'est pas possible.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.