{"product":{"productId":"agid.4759","price":17.32,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES À CAGE ENPLASTIQUE, FERMÉE, D=12, D1=22, L=32-0,2, ACIER À ROULEMENT, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes
à cage en plastique
acier à roulement
- Joint des deux côtés
- Fonctionnement silencieux et caractéristiques de roulement exceptionnelles
- Charge de base dynamique jusqu'à 1 600 N
Unité de vente
€17.32
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
à cage en plastique
Finition 2
fermée
Matériau du corps de base
acier à roulement
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
22
D=Diamètre intérieur
12
L=Longueur
32 -0,2
T1=Capacité de charge dyn. N
520
T2=Capacité de charge statique
800
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
Description
Matière
Enveloppe extérieure : acier à roulement. Cage en plastique. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Pour les températures d‘utilisation supérieures à +80 °C, il est recommandé d‘utiliser des paliers linéaires à billes équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.