{"product":{"productId":"agid.20610","price":68.16,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES AVEC CAGE ENINOX, FERMÉE, D=12, D1=22, L=32 -0,2,ACIER INOX. 1.4034, COMP:ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes
avec cage en Inox
acier inoxydable
- Joint des deux côtés
- Charge de base dynamique jusqu'à 2 100 N
Unité de vente
€68.16
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
avec cage en Inox
Finition 2
fermée
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
Code acier
1.4034
D1=Diamètre extérieur
22
D=Diamètre intérieur
12
L=Longueur
32 -0,2
T1=Capacité de charge dyn. N
420
T2=Capacité de charge statique
714
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3
Description
Matière
Enveloppe extérieure : inox.Cage en inox.Bille : inox.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en inox. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.