FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
avec cage en acier
Finition 2
fermée
Matériau du corps de base
acier à roulement
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre extérieur
22
D=Diamètre intérieur
12
L=Longueur
32 -0,2
T1=Capacité de charge dyn. N
420
T2=Capacité de charge statique
714
D2
21
L1
22,9 -0,2
L2
1,3

Description

Matière
Enveloppe extérieure : acier à roulement. Cage en acier. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en acier. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.

Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7

Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.

Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté