{"product":{"productId":"agid.31978","price":10.89,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES C FERMÉE,D=12, D1=19, L=28, ACIER"},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes compact
fermée
acier
- Entretien réduit
- Facile d'utilisation
- Fonctionnement silencieux
- Encombrement réduit
Unité de vente
€10.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier linéaire à billes compact
Finition 1
fermée
Matériau du corps de base
acier
D1=Diamètre extérieur
19
D=Diamètre intérieur
12
L=Longueur
28
T1=Capacité de charge dyn. N
620
T2=Capacité de charge statique
510
Description
Matière
Gaine en acier à roulement.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Avec joint d'étanchéité des deux côtés.
Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471 / 472.
Les paliers linéaires à billes sont fixés par des anneaux élastiques selon DIN 471 / 472.
Utilisation
Convient pour les applications où seul un espace de montage réduit est disponible.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.