Palier Linéaire À Billes
plastique
- Entretien réduit
- Facile d'utilisation
- Fonctionnement silencieux
46,18 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier Linéaire À Billes
Matériau du corps de base
plastique
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Diamètre extérieur
7
D=Diamètre intérieur
3
L=Longueur
10
T1=Capacité de charge dyn. N
26
T2=Capacité de charge statique
27
Description
Matière
Corps plastique.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Plaques de roulement Inox 1.4034.
Billes Inox 1.4125.
Nota
Paliers linéaires de précision à billes à faible frottement.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
À partir de la taille 21511-122202, les paliers sont équipés de racleurs de chaque côté.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H6
Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +60 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.