{"product":{"productId":"agid.4770","price":32.31,"name":"PALIER LINÉAIRE À BILLES MITRUNDFLANSCH, D=8, L=25, D1=16, D2=32,ACIER, COMP:ACIER"},"currency":"EUR"}
Palier linéaire à billes
1228
acier
- Prêt à installer
- Palier linéaire avec joint d‘étanchéité des deux côtés
- Guidage précis avec capacité de charge élevée
Unité de vente
€32.31
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
1228
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre ajusté
16
D2=Diamètre de bride
32
D=Diamètre intérieur
8
L=Longueur
25
T1=Capacité de charge dyn. N
265
T2=Capacité de charge statique
402
D3
24
D4
3,4
D5
6
L1
5
T
3,1
Description
Matière
Corps en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Cage en plastique.
Billes en acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps. Tolérances recommandées : Arbre : h6 Corps : H7 Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage. Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595. Vis de fixation 07160.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.