FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier linéaire à billes
Finition 1
1228
Finition 2
double palier
Matériau du corps de base
acier
Matériau des composants
acier
D1=Diamètre ajusté
40
D2=Diamètre de bride
62
D=Diamètre intérieur
25
L=Longueur
112
T1=Capacité de charge dyn. N
1560
T2=Capacité de charge statique
3140
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1

Description

Matière
Corps en acier. Cage en plastique. Billes : acier.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en plastique. Cette cage garantit un fonctionnement silencieux et une qualité de roulement exceptionnelle. Avec bride pour un montage direct sur le corps. Finition double palier pour une utilisation avec couples importants. Tolérances recommandées : Arbre : h6 Corps : H7 Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage. Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +80 °C.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595. Vis de fixation 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté