FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support D'Arbre
Finition 1
standard
Matière du corps de base
aluminium
D=Alésage de fixation
12
A
42
A1
20
B
12
C (DIN 912)
M4
D1
5,5
E
32
H
35
H1
20
H2
5,5
RoHS
true

Description

Matière
Aluminium.
Finition
Naturel.
Nota
Supports d‘arbres avec perçage de positionnement permettant de réaliser un serrage et une fixation simples et fiables des arbres de guidage.
Accessoire
Arbres de guidage de précision 21595.
Vis de fixation 07160 ou 07161.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté