FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Galet tendeur
Matériau du corps de base
polyamide
D=diamètre
30
L=Longueur
35
Convient pour l’élément de bridage de taille
1
Couple de serrage de la vis C1 en Nm
10
D1
M8
L1
3
L2
51
Largeur de courroie max.
30
T max.
7
vitesse de rotation max. 1/min
8000

Description

Matière
Roue en plastique PA6.
Roulement à bille en acier à roulement
Vis et écrou en acier.
Finition
Roulement à bille avec joints d’étanchéité 2Z-C3.
Vis ISO 4017, classe de résistance 8.8, zinguée.
Écrou ISO 4035, classe de résistance 8, zingué.
Nota
Poulies de tension à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.

Pour le serrage de courroies sur la face extérieure de la courroie (dos de la courroie). La poulie de tension peut être associée à tous les éléments de bridage pour obtenir un tendeur de courroie élastique. Le montage peut également s'effectuer rigidement sans élément de bridage. Peut également s'utiliser comme poulie bombée.
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté