{"product":{"productId":"agid.12382","price":21.67,"name":"JOINT DE CARDAN DOUBLE AVEC PALIERLISSE. DIN808-G, TROU LISSE SANSRAINURES D=8, L=60, ACIER NATUREL"},"currency":"EUR"}
Joint De Cardan
double
acier
naturel
- Pour la transmission de couples avec des angles de travail différents
- Adaptés pour les motorisations temporaires à vitesse réduite
- Pivotants à 70°
Unité de vente
21,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Joint De Cardan
Finition 1
double
Finition 2
avec palier lisse.
Type de produit
trou lisse sans rainures
DIN
DIN 808-G
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
naturel
D=Alésage de fixation
8
L=Longueur
60
B
2
Couple
max.
Nm
4
D1
13
L1
21
L2
11
L3
18
Moment de
rupture statique
Nm
25
RoHS
true
T
9
Description
Matière
Acier.
Finition
Naturel.
Nota
Les joints de cardan sont adaptés pour la motorisation manuelle des tables de levage, des chariots, des stores etc. ou pour les motorisations temporaires de machines à une vitesse réduite.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Les joints de cardan double avec palier lisse sont des joints pivotants de 70°.
Couple max. transmissible (Nm) à 150 tr/min; angle de travail α < 5°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.