{"product":{"productId":"agid.5035","price":0,"name":"VIS D'ENTR. BILLE, ROULÉ SANS USINAGEDES EXTRÉMITÉ AVEC ÉCROU À VISSER,D=16, P=5, ACIER"},"currency":"EUR"}
Vis d'entraînement à bille
roulé
acier
- Pour la transformation d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation et inversement
- Précision élevée
- Efficacité élevée
- Vis traitées par induction et polies
- Voies de roulement des écrous traitées par induction et polies
Sur demande
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d'entraînement à bille
Finition 1
roulé
Finition 2
avec écrou à visser
Type de produit
sans usinage des extrémités
Matière du corps de base
acier
D=diamètre
16
P=Pas
5
Bille-Ø
3,175
Charge de
base dynamique
N
8880
Charge de
base statique
N
15250
D1
32,5
D2
M26x1,5
D4
3
L1
42
L2
12
L4
19,2
Nombre
de circuits
chargés
4
Rigidité K
(N/µm)
200
Description
Matière
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition
Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes à profil gothique avec pas de 5 ou de 10 mm. Filet simple, à droite. Écrou cylindrique à billes avec filetage à visser selon ISO 3408 (DIN 69051).
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte, avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
L'écrou cylindrique à visser de taille D=16 ne possède pas de racleur.
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte, avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
L'écrou cylindrique à visser de taille D=16 ne possède pas de racleur.
Attention
L'écrou cylindrique à insertion ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes.
Sur demande
Nous fabriquons des vis à billes selon vos besoins sur la base d'un schéma détaillé.
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.
D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.
D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Indication de dessin
M) pour graisseur
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.