{"product":{"productId":"agid.16484","price":27.03,"name":"EMBOUT À CHAPE POUR EMBOUT À ROTULE M05ACIER INOX."},"currency":"EUR"}
Embout À Chape
pour embout à rotule
acier inoxydable
- Permettent la transmission et le renvoi de forces
- Domaines d'application : construction de machines et de véhicules, moyens de manutention
- Adaptation aux embouts à rotule 27629 & 27630
Unité de vente
€27.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Embout À Chape
Finition 1
pour embout à rotule
Matière du corps de base
acier inoxydable
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M5
D3
18
F
statique
kN
8
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
RoHS
true
UNSPSC Code
27112301
W°
6,5
Description
Matière
Chape et axe en inox 1.4305.
Finition
Naturel.
Nota
Les chapes sont des accessoires conçus pour les embouts à rotules. Les dimensions d'ouverture C de la chape a été choisi pour permettre une liaison avec les embouts à rotules.
Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
Adaptation aux embouts à rotule 27629 et 27630.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.