FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Charnière
Modèle 1
avec friction réglable
Type de produit
charnière avec friction réglable
Matériau du corps de base
aluminium
Coloris du corps de base
anodisé noir
A=Longueur
35
B=Largeur
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 N
2460
F2 (N)
1480
S
3,3
Type de fixation
avec perçages

Description

Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les charnières à couple permettent un positionnement de la porte à n'importe quel angle. La friction peut être réglée en continu de 0 à 1 Nm au moyen d'une vis d'arrêt.
Angle d'ouverture 270°.

Résistance max. à la traction : 2 240 N
Résistance max. au cisaillement : 1 050 N

Fixation à l'aide de vis FHC conformes à la norme DIN 7991.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté