FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Comparateur
Modèle 2
DIN 878
Modèle
Comparateur

Description

Matière, Finition
Boîtier : métal robuste, chromé.
Nota
Tige de serrage normalisée : Ø 8h6
Plage de mesure : 10 mm
Graduation : 0,01 mm
Course de la touche mobile : 1 mm par tour de la grande aiguille
Ø boîtier : 58 mm
Compteur de tours
Repères de tolérance
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté