FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Presse-Étoupe
Finition 1
design hygiénique
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
TPU
Surface corps
naturel
D=Filetage
M12X1,5
H=Hauteur
19
L=longueur de filetage
7
SW=largeur de clé
17
D2
8
D3
7-5
RoHS
true

Description

Matière

Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.

Presse-étoupe en plastique : polyamide.

Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.

Tuyau : polyamide.

Finition
Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Nota
Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température
Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté