{"product":{"productId":"agid.14807","price":9.37,"name":"Courroie dentée au mètre profil AT"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Afficher plus
Afficher moins
Courroie dentée marchandise au mètre profil AT5
à partir de
€9.37
hors TVA
hors frais d’envoi
Courroie dentée marchandise au mètre profil AT10
à partir de
€17.11
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Polyuréthane (PU) avec armature en acier.
Nota
Courroie dentée avec un profil en forme de trapèze et une armature renforcée (par rapport à une rangée T) avec une division métrique. Profil de denture optimisé pour une répartition de puissance homogène et une déformation minimale de la denture sous charge. Armature en acier haute performance pour une charge de rupture élevée et une faible dilatation des courroies. Effet de polygone réduit pour un fonctionnement des courroies plus silencieux. Particulièrement adapté pour les systèmes de motorisation linéaires et les faibles transmissions de puissance pour lesquels un positionnement précis de l'axe et de l'angle est nécessaire. Pour les courroies raccordées avec les plaques de jonction, la puissance transmissible est réduite d'env. 50 %.
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Tolérance de largeur : ± 0,5 mm
Tolérance d'épaisseur : ± 0,2 mm
Sur demande
Autres longueurs.
Profil AT5 en largeur de 5 mm.
Profil AT10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.
Profil AT5 en largeur de 5 mm.
Profil AT10 en largeur de 10 mm.
Longueur de courroie maximale 100 mètres.