Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique
à partir de
€ 9,14
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d'indexage en acier ou en inox pour pièces à parois minces avec bouton de manœuvre en plastique et encoche d'arrêt
à partir de
€ 12,51
hors TVA
hors frais d’envoi
Clé de serrage double
à partir de
€ 2,82
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre thermoplastique gris foncé.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Ces doigts d'indexage sont particulièrement adaptés au montage de composants à paroi mince.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet des forces transversales. Une autre position ne peut être réglée qu'après avoir débloqué manuellement le doigt d'indexage.
Pour éviter le rappel du doigt d'indexage, utiliser la forme C.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt
Forme C:avec encoche d'arrêt
Forme C:avec encoche d'arrêt
Accessory
Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.