Matière
Acier ou fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Afficher plus
Afficher moins
Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 20 mm
à partir de
€ 12,47
hors TVA
hors frais d’envoi
Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 30 mm
à partir de
€ 15,16
hors TVA
hors frais d’envoi
Roues dentées profil HTD 8M, pour une largeur de courroie de 50 mm
à partir de
€ 17,37
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard avec division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Les roues dentées comportent un trou de centrage ou sont pré-percées (cela peut varier d’un point de vue technique). C’est pourquoi la cote D2 stipulée dans le tableau est au maximum égale à la valeur maximale du perçage avec laquelle les roues dentées sont livrées. Ce pré-perçage/trou de centrage peut être pourvu d’un trou lisse, trou lisse avec rainure ou un taraudage fourni par le client. Des inserts peuvent également être utilisés côté client pour réduire le diamètre.