Matière
Fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Afficher plus
Afficher moins
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 20 mm
à partir de
€ 16,20
hors TVA
hors frais d’envoi
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 30 mm
à partir de
€ 18,91
hors TVA
hors frais d’envoi
Roues dentées profil HTD 8M, pour montage avec brides d'arrêt Taper, pour une largeur de courroie de 50 mm
à partir de
€ 24,97
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Fonte grise.
Finition
Phosphaté.
Nota
Profil HTD standard avec une division métrique (denture semi-circulaire). Au moins une roue dentée doit comporter des flasques de guidage. Perçage conique pour brides d'arrêt Taper. Les brides d'arrêt Taper doivent être commandées séparément et sont disponibles pour différents diamètres d'arbre. Les rondelles avec perçage Taper sont équilibrées statiquement suivant ISO 1940 classe G16.
Accessory
Brides d'arrêt Taper 23200.