{"product":{"productId":"agid.18329","price":4.18,"name":"Corps de nivelle sphérique en plastique"},"currency":"EUR"}
Matière
Polyamide.
Finition
coloris ivoire.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Polyamide.
Finition
coloris ivoire.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Avec bague de contraste noire intégrée pour un contour de la bulle plus net.
- bec d'alignement en dessous.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Avec bague de contraste noire intégrée pour un contour de la bulle plus net.
- bec d'alignement en dessous.
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage transparent
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.