{"product":{"productId":"agid.18330","price":11.43,"name":"Nivelles tubulaires version à visser"},"currency":"EUR"}
Matière
Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition
nickelée et polie. Forme B anodisée noire.
Afficher plus
Afficher moins
Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard
à partir de
€11.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Nivelles tubulaires à visser, forme B, trois regards
à partir de
€35.85
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition
nickelée et polie. Forme B anodisée noire.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.