{"product":{"productId":"agid.20609","price":68.16,"name":"Palier linéaire à billes en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Enveloppe extérieure : inox.Cage en inox.Bille : inox.
Afficher plus
Afficher moins
Palier linéaire à billes en Inox, fermé
à partir de
€68.16
hors TVA
hors frais d’envoi
Palier linéaire à billes en Inox, ouverte
à partir de
€75.94
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Enveloppe extérieure : inox.Cage en inox.Bille : inox.
Nota
Les paliers linéaires à billes correspondent à la série 3 selon ISO 10285, avec joint d‘étanchéité des deux côtés. Les paliers linéaires à billes sont équipés d‘une cage en inox. Les paliers à billes sont fixés par des anneaux élastiques suivant DIN 471/472.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.
Tolérances recommandées :
Arbre : h6
Corps : H7
Les paliers linéaires à billes munis de joint d‘étanchéité des deux côtés doivent être graissés avant le montage.Les capacités de charge indiquées sont valables pour l‘utilisation d‘arbres trempés et rectifiés.