Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Pied lisse, Forme A
à partir de
€ 5,13
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblot cylindrique, Forme B
à partir de
€ 8,12
hors TVA
hors frais d’envoi
Cimblot dégagé, Forme C
à partir de
€ 8,03
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier à outils.
Finition
Trempé et rectifié.
Nota
Les pieds lisses de forme A servent de support aux pièces brutes ou usinées. Les cimblots de forme B servent à positionner des pièces ou des composants dans des alésages tolérancés.
La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard.
Autres pieds/ cimblots voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
La forme C dégagée permet de compenser d’éventuelles variations de cotes, ou de ne référencer la pièce à positionner que dans une seule direction. Les formes A et B (trempées) peuvent également servir de butées, ou de pieds pour la construction d’éléments de serrage ou d’appui standard.
Autres pieds/ cimblots voir 03120, 03130, 03140 et 03150.
Indication de dessin
Forme A : Pied lisse
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A.
Forme B : Cimblot cylindrique
Forme C : Cimblot dégagé
Autres cotes et caractéristiques idem Forme A.