FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Corps en acier de traitement, bille en acier à roulement 1.3505.
Finition
Corps : traité.
Bille : trempée (50 - 55 HRC).
Nota
Les supports à bille oscillante servent de butées et d’appuis. Ils peuvent également s’intégrer dans des éléments de serrage ou d’appui standard, voir p.ex. Poussoir à levier.

Bille : protection anti-retournement intégrée.
Indication de dessin
Forme C : Support fileté, bille avec plat rectifié
Forme F : Support fileté, bille avec picots

D'autres clients ont également acheté