FR
Sélectionnez votre langue
4 Résultats

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d'appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement. Pour verrouiller cette position sur une longue période, utiliser la forme C ou D avec encoche d'arrêt.

Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière

Modèle en acier :

Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.

Ressort de compression 1.4310.



Modèle en inox A2 :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'arrêt trempé 1.4034.

Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.



Modèle en inox A4 :

Douille filetée et doigt d'arrêt 1.4404.

Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.



Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox A2 :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.

Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Accessory
Entretoise 03089

Découvrez la gamme de produits norelem