FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Finition acier :

Doigt d'indexage trempé :

Classe de résistance 5.8.



Finition inox :

Doigt d'indexage trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4034.



Doigt d'indexage non trempé :

Douille filetée 1.4305.

Doigt d'indexage 1.4305.



Anneau 1.4310, naturel.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.

Finition inox :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. L'anneau permet d'automatiser le doigt d'indexage, p. ex. à l'aide d'un vérin pneumatique, ou d'une commande à distance.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme R : sans contre-écrou
Forme S : avec contre-écrou

D'autres clients ont également acheté