FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Acier classe de résistance : 5.8.
Finition
Bruni. Doigt d'indexage trempé et rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite parfois que le doigt soit rétracté. Tourner le levier de 180° pour enclencher le verrouillage. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Indication de dessin
Forme A: poignée non revêtue, sans écrou
Forme C: poignée revêtue de poudre, sans écrou
Forme B: poignée non revêtue, avec écrou
Forme D: poignée revêtue de poudre, avec écrou

D'autres clients ont également acheté