Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel: Doigt non trempé, rectifié.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou en acier inoxydable, forme A
à partir de
19,18 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Verrou en acier inoxydable, forme B
à partir de
19,63 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Inox 1.4305.
Finition
Naturel: Doigt non trempé, rectifié.
Nota
Les doigts d’indexage verrouillables sont utilisés lorsque l'application nécessite que le doigt soit rétracté à certains moments. Tourner le levier de 180° pour rétracter le doigt. Une encoche d’arrêt permet de maintenir le levier dans cette position.
Indication de dessin
Forme A: sans écrou
Forme B: avec écrou
Forme B: avec écrou