{"product":{"productId":"agid.4464","price":851.73,"name":"Module linéaire pneumatique à guidage sur rail"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : aluminium haute résistance.
Système de butée : acier.
Système de butée : acier.
Finition
Corps : anodisé. Système de butée trempé et bruni.
Nota
Les modules linéaires pneumatiques ne nécessitant aucun entretien sont destinés au montage dans des espaces réduits, ils sont équipés d'un guidage à billes, disposent d'une capacité maximale de 12 N et sont commandés par un distributeur pneumatique à 4/2 ou 5/2 voies. L‘actionnement s‘effectue par de l‘air comprimé à 4-8 bars constant, filtré (10 µm), sec, huilé ou non huilé. Raccord pneumatique M3.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.
Répétabilité ±0,01 mm.
Les modules de même taille peuvent être combinés les uns aux autres sans plaques d'adaptation grâce au système de centrage précis (Douilles de centrage 20240).
Les butées de fin de course sont réglables.
Répétabilité ±0,01 mm.
Indication de dessin
1) Raccords d'air comprimé
Accessoire
Amortisseur et détecteur de proximité voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.