{"product":{"productId":"agid.4544","price":2792.3,"name":"Module portique pneumatique à guidage cylindrique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps de base, chariots et plaques de raccordement en alliage d’aluminium. Arbres de guidage en acier.
Finition
Corps de base : anodisé nature. Chariots et plaques de raccordement anodisés. Rails de guidage trempés.
Nota
Modules portiques dotés de deux tiges de précision en acier et de douilles de guidage à billes. L‘actionnement s‘effectue par un vérin pneumatique sans tige. Capacité de charge élevée grâce au profil support en aluminium rigide. Les modules peuvent être utilisés dans toutes les positions de montage.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Les données de charge sont valables pour les charges dynamiques admissibles.
Répétabilité ±0,02 mm.
Plage de température
+5 °C jusqu’à +70 °C.
Sur demande
* D'autres longueurs
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
(course S max. 5000 mm) sont possibles.
Accessoire
Amortisseur, détecteur de proximité et connecteur voir tableau.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.