{"product":{"productId":"agid.4552","price":70.16,"name":"Détecteurs de proximité inductifs boîtier de forme cylindrique"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en Inox. Surface active POM ou PBT.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Afficher plus
Afficher moins
Détecteur de proximité inductif, forme A
à partir de
70,16 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteur de proximité inductif, forme B
à partir de
92,46 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteur de proximité inductif, forme C
à partir de
143,14 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en Inox. Surface active POM ou PBT.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact. Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
P = Longueur de câble
BN = marron
BK = noir
BU = bleu