{"product":{"productId":"agid.4556","price":86.19,"name":"Détecteur de proximité inductif Type de corps rectangulaire"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de forme A, en plastique.
Corps de forme B, en alliage zinc injecté haute pression. Surface active en POM.
Corps de forme C, en acier inoxydable hautement allié.
Corps de forme B, en alliage zinc injecté haute pression. Surface active en POM.
Corps de forme C, en acier inoxydable hautement allié.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Afficher plus
Afficher moins
Détecteurs de proximité inductif, forme A
à partir de
€88.22
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteurs de proximité inductif, forme B
à partir de
€86.19
hors TVA
hors frais d’envoi
Détecteurs de proximité inductif, forme C
à partir de
€86.78
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps de forme A, en plastique.
Corps de forme B, en alliage zinc injecté haute pression. Surface active en POM.
Corps de forme C, en acier inoxydable hautement allié.
Corps de forme B, en alliage zinc injecté haute pression. Surface active en POM.
Corps de forme C, en acier inoxydable hautement allié.
Finition
Tension : U = 10 – 30 V DC Fonction : contacteur Type de couplage : PNP Type de montage : noyable Indice de protection : IP 67
Nota
Fonctionnement sans contact et sans usure. Grande précision et fréquence de commutation élevée. Insensibilité aux vibrations, à la poussière et à l'humidité. Les capteurs inductifs détectent tous les métaux sans contact.
La forme C permet une fixation par vis dans une rainure en T. Encombrement réduit et sécurité : le détecteur de proximité se rétracte dans la rainure.Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
La forme C permet une fixation par vis dans une rainure en T. Encombrement réduit et sécurité : le détecteur de proximité se rétracte dans la rainure.Résistance aux courts-circuits et protection contre les inversions de polarité.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Sécurité
Ce capteur ne peut pas être utilisé pour la protection des personnes.
Indication de dessin
1) Affichage LED
BN = marron
BK = noir
BU = bleu
BN = marron
BK = noir
BU = bleu